제품 게시
BC5083-07 Dolphin Stainless Steel Padded Backrest

BC5083-07 Dolphin Stainless Steel Padded Backrest

A stainless steel padded backrest, with a vinyl covered cushion.
기술 사양
  • 특징 참조BC5083-07
  • 제품군Hand Rails
  • 제품분류Backrest
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-05-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)120
  • 너비(mm)405
  • 깊이(mm)330
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료Vinyl
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 위생
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_98
  • Uniclass 2015 설명WC pan backrests