| 문서 번호: | CSD_BST_SL360 |
|---|---|
| 제조 업체: | dormakaba Group |
| 제품군: | Doors |
| 제품 그룹: | Sliding Doors |
| 게시 날짜: | 2018-05-15 |
| 판 번호: | 1 |
| 유형: | 개체 (단일 개체) |
| 제품 데이터 url: | https://www.dormakaba.com/au-en/products---solutions/products/entrance-sys... |
|---|---|
| 설치 지침: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| 제품 인증: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/143594/34385ad3b0585e3a83c7f6b0dc6... |
| 기술 설명: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/136028/f370e488f4cb1a70d7d08b3886a... |
| 교육 비디오: | |
| GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/dorma/product/csd_bst_sl360
| 주요 자료: | Aluminium |
|---|---|
| 보조 자료: | Glass |
| 설계: | Germany |
| 제조: | China |
| BIMobject 카테고리: | Doors - Sliding |
|---|---|
| IFC 분류: | Door |
| UNSPSC 이름: | Glass doors |
| UNSPSC 코드: | 30171501 |
| Uniclass 1.4 코드: | JL20 |
| Uniclass 1.4 설명: | Doors |
| Uniclass 2.0 코드: | PR-59-23-77 |
| Uniclass 2.0 설명: | Sliding Door And Partition Sets |
| Uniclass 2015 코드: | Ss_25_32_35_80 |
| Uniclass 2015 설명: | Sliding gate systems |
| NBS Reference 코드: | 25-32-35-80 |
| NBS Reference 설명: | Sliding Gate Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 32 00 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sliding Glass Doors |
| OmniClass 번호: | 23-11 25 15 15 |
| OmniClass 제목: | Sliding Gates |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| 이름 | 값 |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| 이름 | 값 |
|---|---|
| Cladding Material | Aluminium |
| Material | Glass |
| Method of Operation | outwardly ; inwardly |
| Opening Width | 1000 mm — 2500 mm |
모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다