| 문서 번호: | ktc_2 |
|---|---|
| 제조 업체: | dormakaba Group |
| 제품군: | Entrance |
| 제품 그룹: | Revolving Doors |
| 게시 날짜: | 2018-02-28 |
| 판 번호: | 1 |
| 유형: | 개체 (단일 개체) |
| 제품 데이터 url: | https://www.dormakaba.com/gb-en/solutions/products/entrance-systems/revolv... |
|---|---|
| 설치 지침: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| 제품 인증: | |
| 기술 설명: | |
| 교육 비디오: | |
| GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/dorma/product/ktc_2
| 주요 자료: | Other |
|---|---|
| 보조 자료: | Glass |
| 설계: | |
| 제조: |
| BIMobject 카테고리: | Doors - Revolving |
|---|---|
| IFC 분류: | Door |
| UNSPSC 이름: | Revolving doors |
| UNSPSC 코드: | 30171509 |
| Uniclass 1.4 코드: | L411 |
| Uniclass 1.4 설명: | Doors |
| Uniclass 2.0 코드: | PR-59-23-04 |
| Uniclass 2.0 설명: | Automatic Revolving Doorsets |
| Uniclass 2015 코드: | Pr_30_59_24_04 |
| Uniclass 2015 설명: | Automatic revolving doorsets |
| NBS Reference 코드: | 25-30-20-70 |
| NBS Reference 설명: | Revolving Doorset Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 42 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Revolving Door Entrances |
| OmniClass 번호: | 23-13 33 21 11 13 |
| OmniClass 제목: | Revolving Door Aluminum-Framed Entrances |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| 이름 | 값 |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| 이름 | 값 |
|---|---|
| Color | black ; white ; grey ; red ; blue ; yellow ; green ; brown ; orange |
| Diameter | 3600 ; 4200 ; 4800 ; 5400 |
| Material | Aluminium ; Glass |
| Rough Height | 2100 mm — 3000 mm |
모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다