제품 게시
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
    dormakaba

    Horizontal Sliding Wall System- HSW R

    별점 4.6/54.6(5 리뷰)

    Horizontal sliding wall with rugged frames for maximum protection. The HSW-R glass sliding wall is especially suitable for applications that may be exposed to higher wind loads - such as shop windows or exterior shop entrances. The frames are made of aluminium alloy and surround the glass from all sides. Lateral rubber lips and brush seals at the top and the bottom provide additional protection during bad weather.

    기술 사양
    • 특징 참조HSW-R_Stacking-Single-Side
    • 제품군Dividing
    • 제품분류Movable Glass Partitions
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3000
    • 너비(mm)1100
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료유리
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)100
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 접이식 문
    • IFC 분류벽
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다