제품 게시
Revolving Door Atrium Plus
dormakaba

Revolving Door Atrium Plus

별점 4.8/54.8(6 리뷰)
The ATRIUM PLUS provides an architecturally pleasing grand entrance for any building. It features an all glass design with floor to ceiling clear vision, suitable for large diameters up to 4000mm. - Suitable for sizes up to 4000mm diameter and 3000mm high - Glass ceiling edge design with concealed sensors - Floor to ceiling drum wall glass with no visible rails 3 or 4 door leafs without centre column for clear views
기술 사양
  • 특징 참조Atrium_Plus-Automatic_Wall-Hosted
  • 제품군Doors
  • 제품분류Revolving Doors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-25
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가독일
  • 제조국가중국
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 회전문

지역 가용성

아시아 오세아니아 아프리카