SafeRoute monitors and controls the locking devices of doors in escape routes in accordance with the guidelines and standards EltVTR (German directive for electrical locking systems on escape route doors) and EN 13637. In case of a hazard, the door is unlocked. Otherwise (day-to-day operation, misuse etc.), it remains locked thanks to the control unit. The integrated light ring provides information on the status at all times.
The STL-G door terminal is comprised of the emergency button (SCU-TL) and key switch components in a surface-mounted case. Together with an electrical locking device, the STL-G door terminal fulfils the requirements of BS EN 13637 and the EltVTR (German directive for electrical locking systems on escape route doors). Together with a licence card, the SCU-TL becomes a control and monitoring panel (master). The various functions are determined by the licence card here. You can monitor and control a group of up to four escape route doors with a master in this way, for example. Without a licence card, the STL-G door terminal can also be used as an additional door terminal for an escape route door as a slave in a group.
For environmental conditions that require splash water protection (e.g. outdoor areas), a green surface-mounted terminal for 24 V DC with IP54 protection is also available in the STL-G 722 / 822 versions.
dormakaba - www.dormakaba.com
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스발바르 얀마옌 제도 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
우크라이나 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |