제품 게시
Security Revolving Door Geryon SRD-S01
dormakaba

Security Revolving Door Geryon SRD-S01

The Geryon SRD-S01 3- or 4-leaf Security Revolving Door is an all-glass unit and is optionally available with resistance class 2. It is particularly suitable for prestigious environments.
기술 사양
  • 특징 참조Geryon_SRD-S01
  • 제품군Entrance
  • 제품분류Special Doors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-01-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2260
  • 너비(mm)2000
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료유리
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 회전문

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아