제품 게시
Full Height Turnstile Kentaur FTS-L01
dormakaba

Full Height Turnstile Kentaur FTS-L01

Kentaur turnstiles

These sturdy Kentaur turnstiles are especially suitable for reliably securing outdoor areas. When used in conjunction with card readers, they can reliably control access without the need for monitoring by personnel.
Thanks to its patented end point locking, it is impossible for anyone to become trapped in the event of power failure or attempted unauthorised access.

기술 사양
  • 특징 참조kentaur_fts_l01
  • 제품군Kentaur Full-Height Turnstiles
  • 제품분류Kentaur Full-Height Turnstiles
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-11-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2270
  • 너비(mm)2050
  • 깊이(mm)1380
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 보안
  • IFC 분류문
  • UNSPSC 이름Security or access control systems
  • UNSPSC 코드46171619
  • Uniclass 2015 코드Ss_75_40_02
  • Uniclass 2015 설명Access control systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 74 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Access Control Hardware
  • OmniClass 번호23-29 13 23
  • OmniClass 제목Access Control Turnstiles
  • CSI 단일 형식 II 코드D5030
  • CSI 단일 형식 II 제목Communications & Security

지역 가용성

유럽