제품 게시
13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
    Dornbracht

    13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm

    WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm

    Dornbracht에 문의하기

    사양
      • 150 mm projection
      • cascade
      • cover plate 240 x 60 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt

    기술 사양
    • 특징 참조13415979
    • 제품군Generic
    • 제품분류Showers - Spa Showers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-11
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)3.36
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011421
    • ETIM 이름Outlet for sanitary taps