제품 게시
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm

    Meta bath spout for wall mounting 200 mm

    Dornbracht에 문의하기

    사양
    • Meta bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • circular normal flow
      • rosette Ø 60 mm
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    기술 사양
    • 특징 참조13801660
    • 제품군Meta
    • 제품분류META
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-11
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.64
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011421
    • ETIM 이름Outlet for sanitary taps