제품 게시
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
    Dornbracht

    13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    Dornbracht에 문의하기

    사양
    • Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

      • 210 mm projection
      • circular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, chrome matt 

    기술 사양
    • 특징 참조13801845
    • 제품군Lisse
    • 제품분류LISSÉ
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-11
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.26
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011421
    • ETIM 이름Outlet for sanitary taps