제품 게시
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
    Dornbracht

    17500661 Meta Pillar tap cold water

    17500661 Meta Pillar tap cold water 123 mm

    Dornbracht에 문의하기

    사양
    • 17500661 Meta Pillar tap cold water 123 mm

      • 123 mm projection
      • pivotable spout 360°
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 238 mm
      • height up to aerator 168 mm
      • hole diameter 35 mm
      • rosette Ø 50 mm
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    기술 사양
    • 특징 참조17500661
    • 제품군Meta
    • 제품분류META
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-11
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.22
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC010875
    • ETIM 이름Toilet tap
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미