제품 게시
20005705 CL.1 Deck valve clockwise closing cold
20005705 CL.1 Deck valve clockwise closing cold
20005705 CL.1 Deck valve clockwise closing cold
    Dornbracht

    20005705 CL.1 Deck valve clockwise closing cold

    CL.1 Deck valve clockwise closing cold

    Dornbracht에 문의하기

    사양
    • CL.1 Deck valve clockwise closing cold

      • with WAVES structure
      • hole diameter 32 mm
      • rosette 60 x 47 mm


      Available in chrome, platinum matt, Dark Platinum matt

    기술 사양
    • 특징 참조20005705
    • 제품군CL 1
    • 제품분류CL.1
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-11
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.69
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011344
    • ETIM 이름Shut-off valve for sanitary devices