제품 게시
26632892FF0010 Tara- Showerpipe with shower mixer without hand shower
26632892FF0010 Tara- Showerpipe with shower mixer without hand shower
26632892FF0010 Tara- Showerpipe with shower mixer without hand shower
26632892FF0010 Tara- Showerpipe with shower mixer without hand shower
26632892FF0010 Tara- Showerpipe with shower mixer without hand shower
26632892FF0010 Tara- Showerpipe with shower mixer without hand shower
26632892FF0010 Tara- Showerpipe with shower mixer without hand shower
26632892FF0010 Tara- Showerpipe with shower mixer without hand shower
    Dornbracht

    26632892FF0010 Tara- Showerpipe with shower mixer without hand shower

    기술 사양
    • 특징 참조26632892FF0010
    • 제품군Tara.
    • 제품분류Showers - Exposed shower sets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-11
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)7.33
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011329
    • ETIM 이름Shower mixing tap
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 19
    • OmniClass 제목Shower Head Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D2090
    • CSI 단일 형식 II 제목Other Plumbing Systems