제품 게시
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
    Dornbracht

    27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation

    Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
    사양
    • Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation

      • spray head Ø 64mm
      • normal flow
      • with anti-scale system
      • rosette Ø 55 mm
      • hole diameter 32 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 6.8 l/min

      Two-piece design allows hose to later be changed without dismantling the fitting.
      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrom, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    기술 사양
    • 특징 참조27703360
    • 제품군Madison
    • 제품분류MADISON
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-11
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.48
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010161
    • ETIM 이름Hand shower
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 19
    • OmniClass 제목Shower Head Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Domestic Water Distribution