제품 게시
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
    Dornbracht

    27805625 Meta Hand shower set

    Meta Hand shower set

    Dornbracht에 문의하기

    사양
    • Meta Hand shower set

      • spray head Ø 100mm
      • three settings: normal flow, soft flow, massage flow
      • with anti-scale system
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • shower holder rosette Ø 55mm
      • max. flow 15 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      Fits Meta, Tara.

      Available in chrom, platinum matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt

    기술 사양
    • 특징 참조27805625
    • 제품군Meta
    • 제품분류Showers - Slide bars & Shower Sets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-11
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.83
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010161
    • ETIM 이름Hand shower
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 19
    • OmniClass 제목Shower Head Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Domestic Water Distribution

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미