제품 게시
27808710FF0010 LULU Hand shower set with individual rosettes
27808710FF0010 LULU Hand shower set with individual rosettes
27808710FF0010 LULU Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27808710FF0010 LULU Hand shower set with individual rosettes

    LULU Hand shower set with individual rosettes
    사양
    • LULU Hand shower set with individual rosettes

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Flange for wall elbow 3-1/8" x 2-1/8"
      • Wall bracket with flange 3-1/8" x 2-1/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter 

    기술 사양
    • 특징 참조27808710FF0010
    • 제품군Lulu
    • 제품분류LULU
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-11
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.54
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010161
    • ETIM 이름Hand shower
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 19
    • OmniClass 제목Shower Head Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Domestic Water Distribution

    지역 가용성

    북미