제품 게시
28013979FF0010 Dornbracht Bar-type hand shower with one flow mode
Dornbracht

28013979FF0010 Dornbracht Bar-type hand shower with one flow mode

Dornbracht Bar-type hand shower with one flow mode
사양
  • Dornbracht Bar-type hand shower with one flow mode

    • Standard spray mode
    • Descaling system
    • 1/2" connection
    • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

    Codes & Standards

    • California Energy Commission (CEC)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1

    Internal backflow preventer.

    Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

기술 사양
  • 특징 참조28013979FF0010
  • 제품군Generic
  • 제품분류Showers - Hand showers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료기타
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)0.32
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC010161
  • ETIM 이름Hand shower
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 19
  • OmniClass 제목Shower Head Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Domestic Water Distribution