제품 게시
28518710 LULU Body spray without volume control
28518710 LULU Body spray without volume control
    Dornbracht

    28518710 LULU Body spray without volume control

    28518710 LULU Body spray without volume control

    사양
    • 28518710 LULU Body spray without volume control

      • spray head Ø 55mm
      • ball-joint pivotable through 25° (in any direction)
      • rain flow
      • anti-scale system
      • rosette 78 x 55 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 5 l/min

      Available in chrome, platinum matt

    기술 사양
    • 특징 참조28518710
    • 제품군Lulu
    • 제품분류LULU
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-11
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.62
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011383
    • ETIM 이름Shower head
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 17 19
    • OmniClass 제목Shower Head Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures