제품 게시
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
    Dornbracht

    28699970 Rain shower with ceiling fixing

    Rain shower with ceiling fixing

    Dornbracht에 문의하기

    사양
      • rain shower Ø 400 mm
      • rain flow
      • max. flow 14 l/min
      • rosette Ø 60 mm optional
      • 1/2" connection
      • with anti-scale system
      • WRAS: 1707033

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    기술 사양
    • 특징 참조28699970
    • 제품군Generic
    • 제품분류Showers - Rain showers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-11
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)4.91
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011383
    • ETIM 이름Shower head
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 17 19
    • OmniClass 제목Shower Head Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미