제품 게시
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
    Dornbracht

    28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing

    LULU Rain shower with wall fixing
    사양
    • LULU Rain shower with wall fixing

      • 17-3/4" Projection
      • Stream: Rain
      • Descaling system
      • 11-3/4" x 9-1/2" Rain showerhead
      • Flange 3-1/8" x 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35085970-900010 Concealed wall elbow 

    기술 사양
    • 특징 참조28786710FF0010
    • 제품군Lulu
    • 제품분류LULU
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-19
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)4.76
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011383
    • ETIM 이름Shower head
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 17 19
    • OmniClass 제목Shower Head Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures