제품 게시
33200660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm
33200660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm
33200660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm
    Dornbracht

    33200660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm

    Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm

    Dornbracht에 문의하기

    사양
    • Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm

      • 202 mm projection
      • circular normal flow
      • automatic bath/shower diverter
      • 3/8" shower outlet
      • slide-on rosettes Ø 60 mm
      • 1/2" connection
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • max. flow 14 l/min at 3 bar flow pressure
      • Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    기술 사양
    • 특징 참조33200660
    • 제품군Meta
    • 제품분류META
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-19
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)3.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010862
    • ETIM 이름Bath mixing tap
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets