제품 게시
33300660 Meta Single-lever shower mixer for wall mounting
33300660 Meta Single-lever shower mixer for wall mounting
33300660 Meta Single-lever shower mixer for wall mounting
    Dornbracht

    33300660 Meta Single-lever shower mixer for wall mounting

    Meta Single-lever shower mixer for wall mounting

    Dornbracht에 문의하기

    사양
    • Meta Single-lever shower mixer for wall mounting

      • 3/8" shower outlet
      • slide-on rosettes Ø 60 mm
      • 1/2" connection
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • Fits Meta
      • Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    기술 사양
    • 특징 참조33300660
    • 제품군Meta
    • 제품분류META
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-19
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)3.83
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011329
    • ETIM 이름Shower mixing tap
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 19
    • OmniClass 제목Shower Head Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D2090
    • CSI 단일 형식 II 제목Other Plumbing Systems