제품 게시
33525661FF0010 Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 123 mm
33525661FF0010 Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 123 mm
33525661FF0010 Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 123 mm
    Dornbracht

    33525661FF0010 Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 123 mm

    Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 4-7/8" 

    사양
    • Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 4-7/8" 

      • 4-7/8" Projection
      • Swiveling spout 360°
      • Round aerated stream
      • Total height 10-3/4"
      • Height to aerator/spout outlet 8"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2 x pressure hose with 3/8” compression fitting
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, black matte, chrome matte

    기술 사양
    • 특징 참조33525661FF0010
    • 제품군Meta
    • 제품분류META
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-19
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.92
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011328
    • ETIM 이름Washbasin mixing tap
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures