제품 게시
33526664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33526664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33526664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33526664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    33526664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste

    33526664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste 125 mm

    사양
    • 33526664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste 125 mm

      • 125 mm projection
      • progressive cartridge
      • fixed spout
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 140 mm
      • height up to aerator 52 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x screw-in M 8 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    기술 사양
    • 특징 참조33526664
    • 제품군Meta
    • 제품분류META
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-11
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.45
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011328
    • ETIM 이름Washbasin mixing tap
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미