제품 게시
33539662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste
33539662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste
33539662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste
33539662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste
    Dornbracht

    33539662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste

    기술 사양
    • 특징 참조33539662FF0010
    • 제품군Meta
    • 제품분류META
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-11
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.31
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011328
    • ETIM 이름Washbasin mixing tap
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures