제품 게시
34460979FF0010 Showerpipe with shower thermostat without hand shower
34460979FF0010 Showerpipe with shower thermostat without hand shower
34460979FF0010 Showerpipe with shower thermostat without hand shower
34460979FF0010 Showerpipe with shower thermostat without hand shower
34460979FF0010 Showerpipe with shower thermostat without hand shower
34460979FF0010 Showerpipe with shower thermostat without hand shower
    Dornbracht

    34460979FF0010 Showerpipe with shower thermostat without hand shower

    기술 사양
    • 특징 참조34460979FF0010
    • 제품군Generic
    • 제품분류Showers - Exposed shower sets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-15
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)8.99
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011329
    • ETIM 이름Shower mixing tap
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 19
    • OmniClass 제목Shower Head Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D2090
    • CSI 단일 형식 II 제목Other Plumbing Systems

    지역 가용성

    북미