제품 게시
35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer
Dornbracht

35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer

Dornbracht Concealed single-lever mixer
사양
  • Dornbracht Concealed single-lever mixer

    • lead-free, dezincification resistant
    • 2x back flow preventer
    • 2x supply connection 1/2" female thread (cold/hot), DN 15
    • 3x outlet G 1/2"
    • 2x integrated supply stop
    • dust cover
    • anti-water packing
    • sound and thermal insulation
    • gauge 60 mm

    This product can be combined with the xGrid track. For more details, see page ZZZ.

기술 사양
  • 특징 참조35020970
  • 제품군Generic
  • 제품분류Concealed Roughs - Mixer Roughs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)2.66
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011327
  • ETIM 이름Built-in mixing tap
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미