제품 게시
35707970FF0010 Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout
Dornbracht

35707970FF0010 Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout

Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout
사양
  • Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout

    • 3x Mud guard
    • 2x female thread 1/2" connections
    • 1x outlet 1/2"
    • 3x plug 1/2"
    • Center to center 3-7/8"
    • lead-free

    Codes & Standards

    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
기술 사양
  • 특징 참조35707970FF0010
  • 제품군Generic
  • 제품분류Concealed Roughs - Mixer Roughs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)1.37
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011327
  • ETIM 이름Built-in mixing tap
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets