제품 게시
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
    Dornbracht

    36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter

    VAIA Concealed single-lever mixer with diverter

    Dornbracht에 문의하기

    사양
    • VAIA Concealed single-lever mixer with diverter

      • automatic diverter
      • cover plate Ø 150 mm

      Fits VAIA

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Dark Brass matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3502097090 Concealed single-lever mixer -

    기술 사양
    • 특징 참조36120809
    • 제품군Vaia
    • 제품분류Shower / Tub Trims - Mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-19
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.06
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011327
    • ETIM 이름Built-in mixing tap
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets