제품 게시
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
    Dornbracht

    36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    Dornbracht에 문의하기

    사양
    • LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2" 

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge
      • Fits LULU

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

    기술 사양
    • 특징 참조36501710
    • 제품군Lulu
    • 제품분류LULU
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-19
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.33
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011327
    • ETIM 이름Built-in mixing tap
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets