제품 게시
36503710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
    Dornbracht

    36503710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    Dornbracht에 문의하기

    사양
    • LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4" 

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

      기술 사양
      • 특징 참조36503710
      • 제품군Lulu
      • 제품분류LULU
      • 유형개체 (단일 개체)
      • 게시일2021-10-19
      • 에디션 넘버1
      관련성
      • 주 재료놋쇠
      • 설계국가독일
      • 제조국가독일
      • 순 중량(Kg)1.33
      분류
      • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
      • IFC 분류위생 터미널
      • ETIM 코드EC011327
      • ETIM 이름Built-in mixing tap
      • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
      • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass 번호23-31 11 00
      • OmniClass 제목Faucets