제품 게시
36860662FF0010 Meta META SLIM Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36860662FF0010 Meta META SLIM Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36860662FF0010 Meta META SLIM Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36860662FF0010 Meta META SLIM Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    36860662FF0010 Meta META SLIM Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste

    기술 사양
    • 특징 참조36860662FF0010
    • 제품군Meta
    • 제품분류META
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-15
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.95
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011327
    • ETIM 이름Built-in mixing tap
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    북미