제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
driade/products/90352b72-0a35-44db-b070-a77e2d73f5ca
홈
카테고리
가구
테이블
MAK
다음에서 사용 가능 미국
Driade
팔로우
MAK
It’s a special trolley with four protruding shelves, the lower of which can crawl under the bed and the upper of which can stand the breakfast or even only a coffee, comfortably wrapped in the sheets.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
mak
제품군
Furniture
제품분류
Trolly
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2012-01-21
에디션 넘버
1
높이(mm)
810
너비(mm)
500
깊이(mm)
800
링크
링크
제품 URL
http://www.driade.com/site/products/accessories/mak.html
기술 설명
http://www.driade.com/site/products/accessories/mak.html
관련성
관련성
주 재료
나무
설계국가
이탈리아
제조국가
이탈리아
분류
분류
BIMobject 카테고리
가구 - 테이블
IFC 분류
가구 요소
UNSPSC 이름
Furniture and Furnishings
UNSPSC 코드
56
비슷한 제품
Ethnicraft
Grooves coffee table - varnished teak - off black - rectangular - 170x120x34 cm
4.7
(
7
)
다운로드
Ethnicraft
Slice coffee table - varnished Minerals - Ray Whisky - oval - 105x94x33 cm
다운로드
Ethnicraft
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm
다운로드
COR Sitzmöbel
Conic Table
4.6
(
10
)
다운로드
Ethnicraft
Boomerang coffee table - varnished teak - brown - pebble shape - 90x61x29 cm
다운로드
Ethnicraft
Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm
4.8
(
9
)
다운로드