제품 게시
Single-Tube Humidifiers
DriSteem

Single-Tube Humidifiers

Single-tube humidifiers are available with a wide range of steam capacities and dispersion tube lengths, and are suitable for longer non-wetting distances. Single-tube humidifiers are factory assembled and pre-piped.

사양
  • Capacity: Steam capacities to 525 lbs/hr (238 kg/h)

    Applications: Suitable for, but not limited to, small-capacity systems

기술 사양
  • 특징 참조single-tube-humidifiers
  • 제품군Steam Dispersion
  • 제품분류Pressurized Steam Humidifiers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-12-20
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
  • IFC 분류가습기
  • ETIM 코드EC011628
  • ETIM 이름Humidifier (steam)
  • UNSPSC 이름Humidifiers
  • UNSPSC 코드40101903
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 설명Steam humidifiers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 84 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Humidifiers
  • OmniClass 번호23-33 27 15
  • OmniClass 제목Air Humidifiers
  • CSI 단일 형식 II 코드D3090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other HVAC Systems & Equipment