제품 게시
CO2  Room sensor without control (White&Black)
DUCO

CO2 Room sensor without control (White&Black)

Optional component within Duco's demand-controlled ventilation systems. The CO2 Sensor without control measures both CO2 content (an indicator of indoor climate) and the temperature in the living spaces, thus controlling the ventilation system. The CO2 room sensor without control is powered by 230VAC or 24VDC and communicates wirelessly ("RF") or wired ("Wired").

기술 사양
  • 특징 참조co2-room-sensor-without-control-white-and-black
  • 유형건축 자재
  • 게시일2025-10-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)69
  • 너비(mm)69
  • 깊이(mm)55
관련성
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)0.18
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • ETIM 코드EG015810
  • ETIM 이름Measuring and control devices

지역 가용성

유럽
네덜란드
벨기에
영국