제품 게시
Communication Print
DUCO

Communication Print

Communication Print (Silent Connect & Focus & Energy Premium + Comfort) ModBus App Duco

사양
  • Commercial description (product) The Communication Print is an optional print that can be used within the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus*, DucoBox Energy and is standard provided in the DucoBox Eco. This print offers the possibility to have the Duco ventilation systems communicate via ModBus and/or Ethernet (for connection with the Duco Ventilation App). Thanks to ModBus integration, connection to a building management system is possible.

기술 사양
  • 특징 참조communication-print
  • 제품군Mechanical Ventilation
  • 제품분류Ventilation Units
  • 유형하위 구성품
  • 게시일2022-03-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)73
  • 너비(mm)25
  • 깊이(mm)78
관련성
  • 주 재료섬유 유리
  • 부 재료에폭시
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)0.04
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • ETIM 코드EG015260
  • ETIM 이름Pressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 코드Ac_15_15_95
  • Uniclass 2015 설명Ventilation and air conditioning systems surveying

지역 가용성

유럽