제품 게시
Connection piece with joint D160/D125 (M/M)
DUCO

Connection piece with joint D160/D125 (M/M)

The connection pieces with joint are used to make a quick and good connection between ducts (extraction and/or supply) or between a duct and a DucoBox. Thanks to the pre-fitted rubber seal, an airtightness class of up to D can be guaranteed at the connection!

기술 사양
  • 특징 참조connection-piece-with-joint-d160-d125-m-m
  • 제품군Mechanical Ventilation
  • 제품분류Accessories
  • 유형건축 자재
  • 게시일2026-10-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)120
  • 너비(mm)175.5
  • 깊이(mm)175.5
관련성
  • 주 재료폴리프로필렌
  • 부 재료고무
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)0.16
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • ETIM 코드EC011220
  • ETIM 이름Connecting piece, round air duct

지역 가용성

유럽
네덜란드
벨기에
영국