제품 게시
Duc DoorVent
DUCO

Duc DoorVent

The DoorVent is a pass-through grille that can be fitted discretely in internal doors. In contrast to cracks under the door, the DoorVent avoids draughts and dampens annoying noise.

기술 사양
  • 특징 참조doorvent
  • 제품군Louvre Doors
  • 제품분류DucoDoor Grille
  • 유형건축 자재
  • 게시일2022-05-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)58
  • 너비(mm)436
  • 깊이(mm)41
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)0.49
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 비기계식 환기 장치
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • ETIM 코드EG015240
  • ETIM 이름Air inlet/extraction units

지역 가용성

유럽