제품 게시
DucoBox Energy Humidity Sensor
DUCO

DucoBox Energy Humidity Sensor

The optional Humidity sensor is placed in the extract air duct (ETA) of the DucoBox Energy and centrally measures the humidity of the air extracted from the house. The sensor is mounted airtight in the extract air pipe via a 10.5 to 12 mm bore. The premounted power and communication cable allows for a quick "plug & play" connection of the sensor to the control card of the DucoBox Energy.

기술 사양
  • 특징 참조ducobox-energy-humidity-sensor
  • 제품군Mechanical Ventilation
  • 제품분류Boxsensor
  • 유형건축 자재
  • 게시일2024-10-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)87
  • 너비(mm)45
  • 깊이(mm)2
관련성
  • 주 재료폴리프로필렌
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)69
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • ETIM 코드EC011175
  • ETIM 이름Room hygrostat

지역 가용성

유럽
네덜란드
벨기에
영국