제품 게시
DucoFlex Elbow 90° D75
DUCO

DucoFlex Elbow 90° D75

The bend in the standard configuration enables a 90° bend to be made in flexible ducting.

사양
  • Compatible with DucoFlex D75 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D75 mm round

기술 사양
  • 특징 참조ducoflex-bocht-d75
  • 제품군Mechanical Ventilation
  • 제품분류Accessories
  • 유형건축 자재
  • 게시일2022-07-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)420
  • 너비(mm)390
  • 깊이(mm)390
관련성
  • 주 재료High-density polyethylene (HDPE)
  • 부 재료High-density polyethylene (HDPE)
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)0.14
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • ETIM 코드EG015560
  • ETIM 이름Accessories for flue gases and air

지역 가용성

유럽