제품 게시
DucoFlex Coupling D63
DUCO

DucoFlex Coupling D63

The coupling enables an airtight connection to be made between DucoFlex ducts.

사양
  • Compatible with DucoFlex D63 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D63 mm round

기술 사양
  • 특징 참조ducoflex-koppeling-d63
  • 제품군Mechanical Ventilation
  • 제품분류Accessories
  • 유형건축 자재
  • 게시일2022-05-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)97
  • 너비(mm)97
  • 깊이(mm)148
관련성
  • 주 재료폴리에틸렌
  • 부 재료폴리에틸렌
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)101
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • ETIM 코드EG015560
  • ETIM 이름Accessories for flue gases and air

지역 가용성

유럽