제품 게시
DucoFlex  Rigid ovaal ducting D160
DUCO

DucoFlex Rigid ovaal ducting D160

Rigid DucoFlex oval ducting combined with the D160 - 2x oval connector enables a manifold box to be provided in a favourable location.

사양
    • If embedded in a sandcement finished floor (screed): lay a minimum of 5 cm over the duct
    • If embedded in concrete: provide connectors between 2 ducts with additional protection (e.g. tape).
    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C
    • Minimum installation temperature: -5 °C
기술 사양
  • 특징 참조ducoflex-ovaal-d160
  • 제품군Mechanical Ventilation
  • 제품분류Accessories
  • 유형건축 자재
  • 게시일2022-05-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)68
  • 너비(mm)163
  • 깊이(mm)115
관련성
  • 주 재료폴리에틸렌
  • 부 재료폴리에틸렌
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)0.89
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • ETIM 코드EG015550
  • ETIM 이름Duct and pipe for flue gas and air