한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
The DucoFlex adhesive plate for flat roofs can be combined with the Universal Roof feed-through D180/200. The base plate has a diameter of 644 mm. It is made completely of aluminium, making it suitable for all standard finishes of roof feedthroughs on flat roofs.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
네덜란드 |
벨기에 |
영국 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.