제품 게시
DucoFlex Silencer half star D200
DUCO

DucoFlex Silencer half star D200

The DucoFlex Silencer semi rigid D200 (M/M) is a semi rigid (bendable) silencer composed of a profiled and perforated aluminium inner duct and a two-layered profiled outer jacket. The space between the

inner and outer jacket is filled with 50 mm sound absorbing material. The silencer is provided with aluminium caps on both ends (2 x M connection). This allows the silencer to be connected quickly, easily and airtight to the ventilation unit or the rigid ventilation ducts of diameter D200.

기술 사양
  • 특징 참조ducoflex-sielncer-half-star-d200
  • 제품군Mechanical Ventilation
  • 제품분류Accessories
  • 유형건축 자재
  • 게시일2025-06-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)200
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)1120
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)2.16
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • ETIM 코드EC011019
  • ETIM 이름Sound absorber, around air duct

지역 가용성

유럽
네덜란드
벨기에
영국