제품 게시
DucoFlex Silencer flexibel D200 (M/F)
DUCO

DucoFlex Silencer flexibel D200 (M/F)

The DucoFlex Silencer is a (semi-)flexible silencer composed of a flexible antibacterial inner duct (non-woven) and a polyester-laminated aluminium outer jacket. The space between the inner and outer jacket is filled with 25 mm sound absorbing material.

기술 사양
  • 특징 참조ducoflex-silencer-flexibel-d200-m-f
  • 제품군Mechanical Ventilation
  • 제품분류Accessories
  • 유형건축 자재
  • 게시일2025-06-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)200
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)1160
관련성
  • 주 재료라미네이트
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)1.6
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • ETIM 코드EC011019
  • ETIM 이름Sound absorber, around air duct