제품 게시
DucoFlex 90° Bend splitter vent connector short, oval D125
DUCO

DucoFlex 90° Bend splitter vent connector short, oval D125

The DUCO Bend splitter vent connector short can be multifunctionally adjusted. It enables to connect a DucoFlex 3x63, 2x75 or 2x90 adapter. The short coupling is suitable for any type of floor. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts.

사양
  • Compatible with DucoFlex Adapter 3x63, 2x75 or 2x90

    • Compatible with DucoFlex Oval ducting (when using a connection piece)

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

기술 사양
  • 특징 참조ducoflex-ventielaansluitstuk-kort-ovaal-d125
  • 제품군Mechanical Ventilation
  • 제품분류Accessories
  • 유형건축 자재
  • 게시일2022-05-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)127
  • 너비(mm)158
  • 깊이(mm)162
관련성
  • 주 재료ABS
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)0.19
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • ETIM 코드EG015240
  • ETIM 이름Air inlet/extraction units

지역 가용성

유럽
네덜란드
벨기에
영국