제품 게시
DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 4x oval D160
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 4x oval D160

"The ceiling and floor manifold box can be used multifunctionally with 4 oval connexions (F) and a D160 riser duct. Combined with 3x DucoFlex D63, 2x DucoFlex D75 or 2x DucoFlex D90, it makes a floor/ceiling manifold box with up to a maximum of 12x DucoFlex D63 or 8x DucoFlex D90/ D75."
사양
  • Compatible with DucoFlex D63, D75, D90 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

    • Connections:

    - 4 x oval

    - 1 x DN 160

기술 사양
  • 특징 참조ducoflex-vloer-en-plafondplenium-4x-oval-d160
  • 제품군Mechanical Ventilation
  • 제품분류Accessories
  • 유형건축 자재
  • 게시일2022-05-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)118
  • 너비(mm)225
  • 깊이(mm)25
관련성
  • 주 재료폴리에틸렌
  • 부 재료폴리에틸렌
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)0.41
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • ETIM 코드EG015560
  • ETIM 이름Accessories for flue gases and air

지역 가용성

유럽
네덜란드
벨기에
영국