제품 게시
DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 D180
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 D180

"The D180 floor manifold box is the adapter between a maximum of 12 DucoFlex D63 ducts and a direct connection to a D180 riser duct. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts."

사양
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Connections:

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68 oval

    - 1x DN180 (Female)

기술 사양
  • 특징 참조ducoflex-vloerplenum-12x63-d180
  • 제품군Mechanical Ventilation
  • 제품분류Accessories
  • 유형건축 자재
  • 게시일2022-05-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)133
  • 너비(mm)560
  • 깊이(mm)530
관련성
  • 주 재료ABS
  • 부 재료ABS
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)3.25
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • ETIM 코드EG015560
  • ETIM 이름Accessories for flue gases and air