제품 게시
Filter set Coarse 65%+ ePM1 55%
DUCO

Filter set Coarse 65%+ ePM1 55%

The filter sets for the DucoBox Energy Comfort / Premium contain the following filters: For supply air (SUP): choice between Coarse 65% (˜ G4) or ePM1 55% filter (˜ F7) (only Energy Premium)

사양
  • The ePM1 55% filter lets less fine particles through and thus has a beneficial effect on air quality (e.g. in case of possible allergic reactions). For return air (ETA): Coarse 65% filter (˜ G4)

기술 사양
  • 특징 참조filter-set-coarse-65-epm1-55
  • 제품군Mechanical Ventilation
  • 제품분류Ventilation Units
  • 유형건축 자재
  • 게시일2022-08-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)40
  • 너비(mm)205
  • 깊이(mm)520
관련성
  • 주 재료폴리에스테르
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)0.16
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • IFC 분류필터
  • ETIM 코드EG015140
  • ETIM 이름Filters/separators
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_57_85_64
  • Uniclass 2015 설명Polyester filter geotextiles
  • OmniClass 번호23-27 57 27 11
  • OmniClass 제목Air Filter Components 

지역 가용성

유럽